Objetivo, Kowa, LM16FC24M, 16 mm, 1.1"

Objetivo, Kowa, LM16FC24M, 16 mm, 1.1"

Objetivo, Kowa, LM16FC24M, 16 mm, 1.1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 24 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 16,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1.2"
  • Rango de apertura (F): 1.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 2,50 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 48,0° x 36,7° x 58,3°
  • Distancia focal posterior: 11,90 mm
  • Profundidad de inmersión: 6,5 mm
  • Clase de resolución: 24,00 MP
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, Kowa, LM16FC24M, 16 mm, 1.1": AE00280
Bildwinkel vertikal 36,7° x 48,0°
Distancia focal 16,0 mm
Clase óptica 1.2"
Resolución 24,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!