- Distancia focal: 12 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.4, 4, 8, 16
- Tamaño de píxel mínima (µm): 4,5
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 38,3° x 29,1, D: 46,8°
- Distancia focal posterior: 11,7 mm
- Profundidad de inmersión: 6,175 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 29,1° x 38,3° |
| Distancia focal | 12,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 3,15 MP |
Hoja de datos