- Objetivo macro
- Distancia focal: 75,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.2"
- Rango de apertura (F): 3.8-16
- Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,25 m
- Distancia al objeto máxima: 0,41 m
- Perspectiva (HxVxD): 12,7° x 7,2° x 14,7°
- Distancia focal posterior: 14,60 mm
- Profundidad de inmersión: 5,5 mm
- IR correction: no
- IR cut filter: no
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 7,2° x 12,7° |
| Distancia focal | 75,0 mm |
| Clase óptica | 1.2" |
| Resolución | 12,00 MP |
Hoja de datos