Objetivo, IDS, Ma-12M120-C5028, 50 mm, 1.2"

Objetivo, IDS, Ma-12M120-C5028, 50 mm, 1.2"

Objetivo, IDS, Ma-12M120-C5028, 50 mm, 1.2"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, 12,00 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Objetivo macro
  • Distancia focal: 50,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1.2"
  • Rango de apertura (F): 2.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,09 m
  • Distancia al objeto máxima: 0,12 m
  • Perspectiva (HxVxD): 19,0° x 10,7° x 21,8°
  • Distancia focal posterior: 14,25 mm
  • Profundidad de inmersión: 6,4 mm
  • IR correction: no
  • IR cut filter: no
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, Ma-12M120-C5028, 50 mm, 1.2": 1012314
Bildwinkel vertikal 10,7° x 19,0°
Distancia focal 50,0 mm
Clase óptica 1.2"
Resolución 12,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!