Objetivo, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2" - Objetivos - Accesorios - Productos

Objetivo, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2"

Objetivo, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, 12,00 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Objetivo macro
  • Distancia focal: 35,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1.2"
  • Rango de apertura (F): 2.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,05 m
  • Distancia al objeto máxima: 0,19 m
  • Perspectiva (HxVxD): 26,8° x 15,3° x 30,8°
  • Distancia focal posterior: 13,89 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
  • IR correction: no
  • IR cut filter: no
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2": 1012313
Bildwinkel vertikal 15,3° x 26,8°
Distancia focal 35,0 mm
Clase óptica 1.2"
Resolución 12,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!