- Objetivo macro
- Distancia focal: 25,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.2"
- Rango de apertura (F): 2.8-16
- Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,05 m
- Distancia al objeto máxima: 0,24 m
- Perspectiva (HxVxD): 36,9° x 21,3° x 42,2°
- Distancia focal posterior: 15,28 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
- IR correction: no
- IR cut filter: no
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 21,3° x 36,9° |
| Distancia focal | 25,0 mm |
| Clase óptica | 1.2" |
| Resolución | 12,00 MP |
Hoja de datos