Objetivo, IDS, IDS-8M118-C1628, 16 mm, 1/1,8" - Objetivos - Accesorios - Productos

Objetivo, IDS, IDS-8M118-C1628, 16 mm, 1/1,8"

Objetivo, IDS, IDS-8M118-C1628, 16 mm, 1/1,8"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, 8,40 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 16,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
  • Rango de apertura (F): 2.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 2,20 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 25,4° x 19,2° x 31,4°
  • Distancia focal posterior: 15,76 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
  • IR correction: no
  • IR cut filter: no
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-8M118-C1628, 16 mm, 1/1,8": 1007999
Bildwinkel vertikal 19,2° x 25,4°
Distancia focal 16,0 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 8,40 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!