- Distancia focal: 16,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
- Rango de apertura (F): 2.0-16
- Tamaño de píxel mínima: 2,20 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
- Perspectiva (HxVxD): 25,2° x 18,8° x 31,1°
- Distancia focal posterior: 13,30 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
- Clase de resolución: 8,40 MP
- Conexión del objetivo: Montura C
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 18,8° x 25,2° |
| Distancia focal | 16,0 mm |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 8,40 MP |
Hoja de datos
Datos CAD