Objetivo, IDS, IDS-8M118-C0828, 8 mm, 1/1.8"

Objetivo, IDS, IDS-8M118-C0828, 8 mm, 1/1.8"

Objetivo, IDS, IDS-8M118-C0828, 8 mm, 1/1.8"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 8,40 MP mégapixel
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 8,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
  • Rango de apertura (F): 2.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 2,20 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 48,2° x 36,7° x 58,2°
  • Distancia focal posterior: 12,37 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
  • Clase de resolución: 8,40 MP
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-8M118-C0828, 8 mm, 1/1.8": AE00326
Bildwinkel vertikal 36,7° x 48,2°
Distancia focal 8,0 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 8,40 MP
Hoja de datos
Datos CAD
 
 
It's so easy!