- Ampliación: 0,3X - 1,0X
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 4,5-22
- Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
- Distancia de trabajo: 87 mm
- Perspectiva 0,3X (HxVxD): 11,8° x 8,74° x 14,88°
- Perspectiva 1,0X (HxVxD): 2,78° x 2,24° x 3,57°
- Distancia focal posterior 0,3X: 20,99 mm
- Distancia focal posterior 1,0X: 37,78 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 2,2° x 2,8° |
| Distancia focal | 45,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 5,00 MP |
Hoja de datos
Datos CAD