- Distancia focal: 16,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.8-16
- Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,15 m
- Perspectiva (HxVxD): 31,4° x 26,3° x 40,2°
- Distancia focal posterior: 13,58 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
- Clase de resolución: 5,00 MP
- Conexión del objetivo: Montura C
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 26,3° x 31,4° |
| Distancia focal | 16,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 5,00 MP |
Hoja de datos
Datos CAD