Objetivo, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12 mm, 1/2,5“

Objetivo, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12 mm, 1/2,5“

Objetivo, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12 mm, 1/2,5“
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura S, foco/iris fijado, 5 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 12,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2.5"
  • Rango de apertura (F): 2
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
  • Perspectiva (HxVxD): 28,0° x 21,0° x 35,0°
  • Distancia focal posterior: 6,23 mm
  • Profundidad de inmersión: 12,3 mm
  • Clase de resolución: 5,00 MP
  • Conexión del objetivo: S-Mount
  • IR corregido
  • Filtro de corte IR
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-5M125-S1220F, 12 mm, 1/2,5“: AE00373
Bildwinkel vertikal 21,0° x 28,0°
Distancia focal 12,0 mm
Clase óptica 1/2.5"
Resolución 5,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!