- Distancia focal: 16,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2"
- Rango de apertura (F): 2
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
- Perspectiva (HxVxD): 23,3° x 17,6° x 28,9°
- Distancia focal posterior: 5,10 mm
- Profundidad de inmersión: 11,8 mm
- Clase de resolución: 5,00 MP
- Conexión del objetivo: S-Mount
- IR corregido
- Filtro de corte IR
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 17,6° x 23,3° |
| Distancia focal | 16,0 mm |
| Clase óptica | 1/2" |
| Resolución | 5,00 MP |
Hoja de datos