- Distancia focal: 6,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2"
- Rango de apertura (F): 2.0-16
- Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,08 m
- Perspectiva (HxVxD): 56,8° x 44,0° x 67,0°
- Distancia focal posterior: 7,44 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
- Clase de resolución: 5,00 MP
- Conexión del objetivo: Montura C
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 44,0° x 56,8° |
| Distancia focal | 6,0 mm |
| Clase óptica | 1/2" |
| Resolución | 5,00 MP |
Hoja de datos
Datos CAD