- Distancia focal: 8,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2"
- Rango de apertura (F): 2
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
- Perspectiva (HxVxD): 42,4° x 31,8° x 53,0°
- Distancia focal posterior: 7,80 mm
- Profundidad de inmersión: 12,3 mm
- Clase de resolución: 3,15 MP
- Conexión del objetivo: S-Mount
- IR corregido
- Filtro de corte IR
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 31,8° x 42,4° |
| Distancia focal | 8,0 mm |
| Clase óptica | 1/2" |
| Resolución | 3,15 MP |
Hoja de datos