- Distancia focal: 3,6 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2"
- Rango de apertura (F): 2
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,30 m
- Perspectiva (HxVxD): 73,6° x 55,2° x 92,0°
- Distancia focal posterior: 7,24 mm
- Profundidad de inmersión: 12,1 mm
- Clase de resolución: 3,15 MP
- Conexión del objetivo: S-Mount
- IR corregido
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 55,2° x 73,6° |
| Distancia focal | 3,6 mm |
| Clase óptica | 1/2" |
| Resolución | 3,15 MP |
Hoja de datos