Objetivo, IDS, IDS-2M23-C3516, 35 mm, 2/3“

Objetivo, IDS, IDS-2M23-C3516, 35 mm, 2/3“

Objetivo, IDS, IDS-2M23-C3516, 35 mm, 2/3“
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco manual / iris con tornillo de bloqueo, 2,30 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 35,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.6-16
  • Tamaño de píxel mínima: 5,00 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,18 m
  • Perspectiva (HxVxD): 14,1° x 11,8° x 18,3°
  • Distancia focal posterior: 11,00 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
  • Clase de resolución: 2,30 MP
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-2M23-C3516, 35 mm, 2/3“: AE00356
Bildwinkel vertikal 11,8° x 14,1°
Distancia focal 35,0 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 2,30 MP
Hoja de datos
Datos CAD
 
 
It's so easy!