Objetivo, IDS, IDS-2M12-C0420, 4 mm, 1/2“

Objetivo, IDS, IDS-2M12-C0420, 4 mm, 1/2“

Objetivo, IDS, IDS-2M12-C0420, 4 mm, 1/2“
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme à iris avec vis de fixation, 2,30 MP mégapixel
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 4,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 2.0-16
  • Tamaño de píxel mínima: 5,00 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 76,2° x 61,6° x 89,0°
  • Distancia focal posterior: 9,14 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
  • Clase de resolución: 2,30 MP
  • Conexión del objetivo: Montura C
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-2M12-C0420, 4 mm, 1/2“: AE00350
Bildwinkel vertikal 61,6° x 76,2°
Distancia focal 4,0 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 2,30 MP
Hoja de datos
Datos CAD
 
 
It's so easy!