- Distancia focal: 12,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.1"
- Rango de apertura (F): 2.8-16
- Tamaño de píxel mínima: 2,40 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
- Perspectiva (HxVxD): 53,1° x 53,1° x 70,6°
- Distancia focal posterior: 13,40 mm
- Profundidad de inmersión: 3,9 mm
- IR correction: no
- IR cut filter: no
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 53,1° x 53,1° |
| Distancia focal | 12,0 mm |
| Clase óptica | 1.1" |
| Resolución | 20,50 MP |
Hoja de datos