- Distancia focal: 75,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 2.8-16
- Tamaño de píxel mínima: 2,20 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,25 m
- Perspectiva (HxVxD): 6,7° x 5,0° x 8,4°
- Distancia focal posterior: 13,06 mm
- Profundidad de inmersión: 6,5 mm
- IR correction: no
- IR cut filter: no
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 5,0° x 6,7° |
| Distancia focal | 75,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 12,00 MP |
Hoja de datos