- Distancia focal: 35,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 2.8-16
- Tamaño de píxel mínima: 2,20 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,21 m
- Perspectiva (HxVxD): 14,3° x 10,8° x 17,9°
- Distancia focal posterior: 18,39 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
- IR correction: no
- IR cut filter: no
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10,8° x 14,3° |
| Distancia focal | 35,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 12,00 MP |
Hoja de datos