Objetivo, IDS, IDS-12M23-C0628, 6 mm, 2/3"

Objetivo, IDS, IDS-12M23-C0628, 6 mm, 2/3"

Objetivo, IDS, IDS-12M23-C0628, 6 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, 12,00 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 6,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 2.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 2,20 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxVxD): 72,5° x 57,6° x 85,0°
  • Distancia focal posterior: 12,77 mm
  • Profundidad de inmersión: 6,3 mm
  • IR correction: no
  • IR cut filter: no
Número de artículo
  • Objetivo, IDS, IDS-12M23-C0628, 6 mm, 2/3": 1011770
Bildwinkel vertikal 57,6° x 72,5°
Distancia focal 6,0 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 12,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!