- Distancia focal: 50,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.2"
- Rango de apertura (F): 2.4-22
- Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,55 m
- Perspectiva (HxVxD): 15,6° x 11,8° x 27,8°
- Distancia focal posterior: 16,24 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
- Clase de resolución: 10,55 MP
- Conexión del objetivo: Montura C
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 11,8° x 15,6° |
| Distancia focal | 50,0 mm |
| Clase óptica | 1.2" |
| Resolución | 10,55 MP |
Hoja de datos
Datos CAD