- Distancia focal: 25,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.1"
- Rango de apertura (F): 1.4-16
- Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,20 m
- Perspectiva (HxVxD): 31,2° x 23,4° x 38,4°
- Distancia focal posterior: 10,80 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
- Clase de resolución: 10,55 MP
- Conexión del objetivo: Montura C
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,4° x 31,2° |
| Distancia focal | 25,0 mm |
| Clase óptica | 1.1" |
| Resolución | 10,55 MP |
Hoja de datos
Datos CAD