- Distancia focal: 8,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1,6-8
- Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
- Perspectiva (HxV): 58,4° x 44,6°
- Distancia focal posterior: 9,75 mm
- Profundidad de inmersión: 8,9 mm
- IR correction: no
- IR cut filter: no
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 44,6° x 58,4° |
| Distancia focal | 8,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 5,00 MP |
Hoja de datos