Objetivo, Fujinon, HF12XA-1F-5M, 12 mm, 2/3"

Objetivo, Fujinon, HF12XA-1F-5M, 12 mm, 2/3"

Objetivo, Fujinon, HF12XA-1F-5M, 12 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, 5,00 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 12,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.6-8
  • Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (HxV): 40,1° x 30,3°
  • Distancia focal posterior: 11,89 mm
  • Profundidad de inmersión: 7,8 mm
  • IR correction: no
  • IR cut filter: no
Número de artículo
  • Objetivo, Fujinon, HF12XA-1F-5M, 12 mm, 2/3": 1011981
Bildwinkel vertikal 30,3° x 40,1°
Distancia focal 12,0 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 5,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!