Objetivo, Fujifilm, HF6XA-5M, 6 mm , 2/3"

Objetivo, Fujifilm, HF6XA-5M, 6 mm , 2/3"

Objetivo, Fujifilm, HF6XA-5M, 6 mm , 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 5 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 6 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.9-16
  • Tamaño de píxel mínima (µm): 3,45
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (h x v): 74,7° x 58,1°
  • Distancia focal posterior: 12,46 mm
  • Profundidad de inmersión: 7,4 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Fujifilm, HF6XA-5M, 6 mm , 2/3": AE00200
Bildwinkel vertikal 58,1° x 74,7°
Distancia focal 6,0 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 5,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!