Objetivo, Fujifilm, HF35XA-5M, 35 mm , 2/3"

Objetivo, Fujifilm, HF35XA-5M, 35 mm , 2/3"

Objetivo, Fujifilm, HF35XA-5M, 35 mm , 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 5 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 35 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.9-16
  • Tamaño de píxel mínima (µm): 3,45
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,2 m
  • Perspectiva (h x v): 14,2° x 10,7°
  • Distancia focal posterior: 17,5 mm
  • Profundidad de inmersión: 8,6 mm

Nota: Compatible con sensores de 1"

Número de artículo
  • Objetivo, Fujifilm, HF35XA-5M, 35 mm , 2/3": AE00207
Bildwinkel vertikal 10,7° x 14,2°
Distancia focal 35,0 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 5,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!