Objetivo, Fujifilm, HF25XA-5M, 25 mm , 2/3"

Objetivo, Fujifilm, HF25XA-5M, 25 mm , 2/3"

Objetivo, Fujifilm, HF25XA-5M, 25 mm , 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 5 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 25 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.6-16
  • Tamaño de píxel mínima (µm): 3,45
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (h x v): 20° x 15°
  • Distancia focal posterior: 13,3 mm
  • Profundidad de inmersión: 6,4 mm

Nota: Compatible con sensores de 1/1.2"

Número de artículo
  • Objetivo, Fujifilm, HF25XA-5M, 25 mm , 2/3": AE00206
Bildwinkel vertikal 15,0° x 20,0°
Distancia focal 25,0 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 5,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!