- Distancia focal: 25 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.4-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,15 m
- Perspectiva (HxV): 19,58° x 15,02°
- Distancia focal posterior: 14,58 mm
- Profundidad de inmersión: 5,2 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 15,0° x 19,6° |
| Distancia focal | 25,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 1,50 MP |
Hoja de datos