Objetivo, Fujifilm, HF16HA-1S, 16 mm, 2/3"

Objetivo, Fujifilm, HF16HA-1S, 16 mm, 2/3"

Objetivo, Fujifilm, HF16HA-1S, 16 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 1,5 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 16 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 1.4-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 30,45° x 23,18°
  • Distancia focal posterior: 15,15 mm
  • Profundidad de inmersión: 5,1 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Fujifilm, HF16HA-1S, 16 mm, 2/3": AE00266
Bildwinkel vertikal 23,2° x 30,4°
Distancia focal 16,0 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 1,50 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!