- Distancia focal: 12 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.6-16
- Tamaño de píxel mínima (µm): 3,45
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (h x v): 40,1° x 30,3°
- Distancia focal posterior: 11,6 mm
- Profundidad de inmersión: 7,2 mm
Nota: Compatible con sensores de 1/1.2"
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 30,2° x 40,0° |
| Distancia focal | 12,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 5,00 MP |
Hoja de datos