- Distancia focal: 12,5 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 1.4-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 38,47° x 29,35°
- Distancia focal posterior: 15,09 mm
- Profundidad de inmersión: 5,2 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 29,4° x 38,5° |
| Distancia focal | 12,5 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 1,50 MP |
Hoja de datos