Objetivo, Fujifilm, DF6HA-1S, 6 mm, 1/2"

Objetivo, Fujifilm, DF6HA-1S, 6 mm, 1/2"

Objetivo, Fujifilm, DF6HA-1S, 6 mm, 1/2"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 1,5 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 6 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F) : 1.2-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 56,09° x 43,36°
  • Distancia focal posterior: 11,44 mm
  • Profundidad de inmersión: 7,3 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Fujifilm, DF6HA-1S, 6 mm, 1/2": AE00262
Bildwinkel vertikal 43,4° x 56,1°
Distancia focal 6,0 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 1,50 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!