- Distancia focal: 35,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.1"
- Rango de apertura (F): 1.8-16
- Tamaño de píxel mínima: 2,50 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,20 m
- Perspectiva (HxV): 23,0° x 17,3°
- Distancia focal posterior: 21,30 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
- Clase de resolución: 23,00 MP
- Conexión del objetivo: Montura C
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 17,3° x 23,0° |
| Distancia focal | 35,0 mm |
| Clase óptica | 1.1" |
| Resolución | 23,00 MP |
Hoja de datos