- Distancia focal: 25,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1.1"
- Rango de apertura (F): 1.8-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
- Perspectiva (HxV): 32,9° x 24,8°
- Distancia focal posterior: 22,80 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 24,8° x 32,9° |
| Distancia focal | 25,0 mm |
| Clase óptica | 1.1" |
| Resolución | 23,00 MP |
Hoja de datos