- Distancia focal: 16 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/1"
- Rango de apertura (F): 1.8-16
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 47,3° x 36,1°
- Distancia focal posterior: 21,85 mm
- Profundidad de inmersión: 4,0 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 36,1° x 47,3° |
| Distancia focal | 16,0 mm |
| Clase óptica | 1.1" |
| Resolución | 23,00 MP |
Hoja de datos