Objetivo, Fujifilm, CF12ZA-1S, 12 mm, 1,1"

Objetivo, Fujifilm, CF12ZA-1S, 12 mm, 1,1"

Objetivo, Fujifilm, CF12ZA-1S, 12 mm, 1,1"
Las imágenes pueden diferir del original
Breve descripción
Montura C, foco/iris manual con bloqueo, 23 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 12 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1,1"
  • Rango de apertura (F): 1.8-16
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
  • Perspectiva (HxV): 62,5° x 47,8°
  • Distancia focal posterior: 21,9 mm
  • Profundidad de inmersión: 4,0 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Fujifilm, CF12ZA-1S, 12 mm, 1,1": AE00305
Bildwinkel vertikal 47,8° x 62,5°
Distancia focal 12,0 mm
Clase óptica 1.1"
Resolución 23,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!