- Distancia focal: 8,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2"
- Rango de apertura (F): 1.8 - 11
- Tamaño de píxel mínima: 2,20 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,05 m
- Perspectiva (HxVxD): 44,7° x 33,9° x 0,0°
- Distancia focal posterior: 10,40 mm
- Profundidad de inmersión: 9,2 mm
- Clase de resolución: 6,00 MP
- Conexión del objetivo: Montura C
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 33,9° x 44,7° |
| Distancia focal | 8,0 mm |
| Clase óptica | 1/2" |
| Resolución | 6,00 MP |
Hoja de datos