- Distancia focal: 4 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2"
- Rango de apertura (F): 1.8 - 11
- Tamaño de píxel mínima (µm): 2,2
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,0 m
- Perspectiva (H): 79,5°
- Distancia focal posterior: 9,9 mm
- Profundidad de inmersión: 8 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 63,3° x 84,8° |
| Distancia focal | 4,0 mm |
| Clase óptica | 1/2" |
| Resolución | 6,00 MP |
Hoja de datos