- Distancia focal: 6,0 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/2"
- Rango de apertura (F): 2.4
- Tamaño de píxel mínima: 2,74 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
- Perspectiva (HxVxD): 60,8° x 45,6° x 75,8°
- Distancia focal posterior: 6,99 mm
- Profundidad de inmersión: 6,4 mm
- Incluye: Objetivo M12 de 6 mm con lente líquida integrada
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 45,6° x 60,8° |
| Distancia focal | 6,0 mm |
| Clase óptica | 1/2" |
| Resolución | 5,00 MP |
Hoja de datos