Objetivo, Edmund, TECHSPEC M12-series, 12 mm, 1/2"

Objetivo, Edmund, TECHSPEC M12-series, 12 mm, 1/2"

Objetivo, Edmund, TECHSPEC M12-series, 12 mm, 1/2"
Las imágenes pueden diferir del original | Source: Edmund Optics
Breve descripción
S-Mount, 5,00 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 12,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/2"
  • Rango de apertura (F): 2.4
  • Tamaño de píxel mínima: 2,74 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,15 m
  • Perspectiva (H): 30,3°
  • Distancia focal posterior: 7,72 mm
  • Profundidad de inmersión: 7,3 mm
  • Incluye: Objetivo M12 de 12 mm con lente líquida integrada
Número de artículo
  • Objetivo, Edmund, TECHSPEC M12-series, 12 mm, 1/2": AE00254
Bildwinkel vertikal 22,8° x 30,3°
Distancia focal 12,0 mm
Clase óptica 1/2"
Resolución 5,00 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!