- Distancia focal: 50 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 7.5
- Tamaño de píxel mínima (µm): 3,45
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,3 - 1,675 m
- Perspectiva (HxV): 10° x 8°
- Distancia focal posterior: 11,9 mm
- Incluye: Lente Cx de 50 mm
- Lente líquida con soporte de lente
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 8,0° x 10,0° |
| Distancia focal | 50,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 5,00 MP |
Hoja de datos