- Distancia focal: 16 mm
- Círculo de imagen máximo: 2/3"
- Rango de apertura (F): 5.7
- Tamaño de píxel mínima (µm): 3,45
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,1 m
- Perspectiva (HxV): 30° x 23°
- Distancia focal posterior: 13 mm
- Incluye: Lente Cx de 16 mm
- Lente líquida con soporte de lente
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,0° x 30,0° |
| Distancia focal | 16,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 5,00 MP |
Hoja de datos