Objetivo, Edmund, TECHSPEC series C, 4,5 mm, 1/1.8"

Objetivo, Edmund, TECHSPEC series C, 4,5 mm, 1/1.8"

Objetivo, Edmund, TECHSPEC series C, 4,5 mm, 1/1.8"
Las imágenes pueden diferir del original | Source: Edmund Optics
Breve descripción
Montura C, foco manual / iris con tornillo de bloqueo, 8,40 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 4,5 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
  • Rango de apertura (F): 2 - 11
  • Tamaño de píxel mínima: 2,80 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,03 m
  • Perspectiva (HxVxD): 84,7° x 66,1° x 100,1°
  • Distancia focal posterior: 17,89 mm
  • Profundidad de inmersión: 6,8 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Edmund, TECHSPEC series C, 4,5 mm, 1/1.8": AE00214
Bildwinkel vertikal 66,1° x 84,7°
Distancia focal 4,5 mm
Clase óptica 1/1.8"
Resolución 8,40 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!