- Distancia focal: 3,5 mm
- Círculo de imagen máximo: 1/1.8"
- Rango de apertura (F): 2 - 11
- Tamaño de píxel mínima: 2,80 µm
- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,00 m
- Perspectiva (H): 102,4°
- Distancia focal posterior: 18,31 mm
- Profundidad de inmersión: 6,7 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 82,3° x 102,4° |
| Distancia focal | 3,5 mm |
| Clase óptica | 1/1.8" |
| Resolución | 8,40 MP |
Hoja de datos