Objetivo, Edmund, TECHSPEC series C, 25 mm, 2/3"

Objetivo, Edmund, TECHSPEC series C, 25 mm, 2/3"

Objetivo, Edmund, TECHSPEC series C, 25 mm, 2/3"
Las imágenes pueden diferir del original | Source: Edmund Optics
Breve descripción
Montura C, 8,40 MP
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 25,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 2/3"
  • Rango de apertura (F): 2 - 11
  • Tamaño de píxel mínima: 2,80 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
  • Perspectiva (H): 19,8°
  • Distancia focal posterior:
  • Profundidad de inmersión: 5,4 mm
Número de artículo
  • Objetivo, Edmund, TECHSPEC series C, 25 mm, 2/3": AE00218
Bildwinkel vertikal 14,9° x 19,8°
Distancia focal 25,0 mm
Clase óptica 2/3"
Resolución 8,40 MP
Hoja de datos
 
 
It's so easy!