- Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,10 m
- Perspectiva (H): 31,0°
- Distancia focal posterior: 13,00 mm
| Número de artículo |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,4° x 31,0° |
| Distancia focal | 16,0 mm |
| Clase óptica | 2/3" |
| Resolución | 7,00 MP |
Hoja de datos