Objetivo, Edmund, series CA, 50 mm, 1.7"

Objetivo, Edmund, series CA, 50 mm, 1.7"

Objetivo, Edmund, series CA, 50 mm, 1.7"
Las imágenes pueden diferir del original | Source: Edmund Optics
Breve descripción
Montura TFL, foco/iris manual con bloqueo, 30 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 50,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1.7"
  • Rango de apertura (F): 1.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,20 m
  • Perspectiva (HxVxD): 25,2° x 19,0° x 31,2°
  • IR corregido
  • Conexión del objetivo: TFL-Mount (M35 x 0,75)
Número de artículo
  • Objetivo, Edmund, series CA, 50 mm, 1.7": 1009792
Bildwinkel vertikal 19,0° x 25,2°
Distancia focal 50,0 mm
Clase óptica 1.7"
Resolución 30,00 MP
 
 
It's so easy!