Objetivo, Edmund, series CA, 35 mm, 1.7"

Objetivo, Edmund, series CA, 35 mm, 1.7"

Objetivo, Edmund, series CA, 35 mm, 1.7"
Las imágenes pueden diferir del original | Source: Edmund Optics
Breve descripción
Montura TFL, foco/iris manual con bloqueo, 30 megapíxeles
Consultar precio
Fecha de entrega con confirmación del pedido
 
 
  • Distancia focal: 35,0 mm
  • Círculo de imagen máximo: 1.7"
  • Rango de apertura (F): 2.8-16
  • Tamaño de píxel mínima: 3,45 µm
  • Distancia al objeto mínima (M.O.D.): 0,20 m
  • Perspectiva (HxVxD): 35,3° x 26,9° x 43,4°
  • IR corregido
  • Conexión del objetivo: TFL-Mount (M35 x 0,75)
Número de artículo
  • Objetivo, Edmund, series CA, 35 mm, 1.7": 1009875
Bildwinkel vertikal 26,9° x 35,3°
Distancia focal 35,0 mm
Clase óptica 1.7"
Resolución 30,00 MP
 
 
It's so easy!